Radijalna hvataljka DHRC-16-A-S-NO
8128721
GTIN 4052568567958
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Preuzimanja
Učitava se...
Veličina konstrukcije
16
Radni pritisak
0.2 MPa - 0.8 MPa
Funkcija
sa jednostrukim dejstvom - otvoreno
Maks. momenat na čeljusti hvataljke My, statički
1 Nm
Pneumatski priključak
M3