Radijalna hvataljka DHRC-25-A-S-NO
8133557
GTIN 4052568568009
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Preuzimanja
Učitava se...
Veličina konstrukcije
25
Radni pritisak
0.15 MPa - 0.8 MPa
Funkcija
sa jednostrukim dejstvom - otvoreno
Maks. momenat na čeljusti hvataljke My, statički
4 Nm
Pneumatski priključak
M5