Radijalna hvataljka DHRC-32-A-S-NO

8133558

GTIN 4052568568016

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Veličina konstrukcije
32
Radni pritisak
0.15 MPa - 0.8 MPa
Funkcija
sa jednostrukim dejstvom - otvoreno
Maks. momenat na čeljusti hvataljke My, statički
8 Nm
Pneumatski priključak
M5