2-struki cilindar DGTZ-GF-16- -J-T-P-A
8150887
Preuzimanja
Linkovi
Učitava se...
Prečnik klipa
16 mm
Teoretska sila na 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), izvlačenje klipnjače
181 N
Hod
101 mm - 200 mm
Prigušenje
elastični zaptivni prstenovi/ploči sa obe strane
Prepoznavanje položaja
za senzor položaja