Standardni cilindar CRDSNU-12-100-P-A
8152529
GTIN 4052568575717
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Preuzimanja
Linkovi
Učitava se...
Funkcija
sa dvostrukim dejstvom
Prečnik klipa
12 mm
Teoretska sila na 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), izvlačenje klipnjače
68 N
Hod
100 mm
Prigušenje
elastični zaptivni prstenovi/ploči sa obe strane