Standardni cilindar CRDSNU-16-15-P-A
8152549
GTIN 4052568575731
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Preuzimanja
Linkovi
Učitava se...
Funkcija
sa dvostrukim dejstvom
Prečnik klipa
16 mm
Teoretska sila na 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), izvlačenje klipnjače
121 N
Hod
15 mm
Prigušenje
elastični zaptivni prstenovi/ploči sa obe strane