Standardni cilindar CRDSNU-25-10-P-A
8152627
GTIN 4052568575885
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Preuzimanja
Linkovi
Učitava se...
Funkcija
sa dvostrukim dejstvom
Prečnik klipa
25 mm
Teoretska sila na 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), izvlačenje klipnjače
295 N
Hod
10 mm
Prigušenje
elastični zaptivni prstenovi/ploči sa obe strane