Okrugli cilindar CRDSNU-32-10-P-A

8152637

GTIN 4052568575960

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Funkcija
sa dvostrukim dejstvom
Prečnik klipa
32 mm
Teoretska sila na 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), izvlačenje klipnjače
483 N
Hod
10 mm
Prigušenje
elastični zaptivni prstenovi/ploči sa obe strane