Pogon sa vođenjem DFM-20-30-B-PPV-A-GF
8161413
GTIN 4052568595548
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Preuzimanja
Linkovi
Učitava se...
Prečnik klipa
20 mm
Teoretska sila na 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), izvlačenje klipnjače
188 N
Hod
30 mm
Prigušenje
pneumatsko prigušivanje obostrano, podesivo
Prepoznavanje položaja
za senzor položaja