Pogon sa vođenjem DFM-32-40-B-PPV-A-KF
8161437
GTIN 4052568595883
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Preuzimanja
Linkovi
Učitava se...
Prečnik klipa
32 mm
Teoretska sila na 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), izvlačenje klipnjače
482 N
Hod
40 mm
Prigušenje
pneumatsko prigušivanje obostrano, podesivo
Prepoznavanje položaja
za senzor položaja