Pogon sa vođenjem DFM-40-25-B-PPV-A-GF
8161440
GTIN 4052568595913
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Preuzimanja
Linkovi
Učitava se...
Prečnik klipa
40 mm
Teoretska sila na 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), izvlačenje klipnjače
754 N
Hod
25 mm
Prigušenje
pneumatsko prigušivanje obostrano, podesivo
Prepoznavanje položaja
za senzor položaja