Pinch ventil VZQA-C-M22U-50-S5S5-ALV4E-2
8161474
GTIN 4052568611347
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Preuzimanja
Linkovi
Učitava se...
Dizajn
Pinch ventil, sa pneumatskim aktiviranjem
Funkcija ventila
2/2 otvoreno monostabilni
Priključak armature
Stezaljka prema DIN 32676 serija A
Protok Kv
72 m³/h
Pritisak medija
0 bar - 2 bar