Senzor protoka SFAB-10U-HQ6-PNLK-PNVBA-M12

8162824

GTIN 4052568594664

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Karakteristična linija protoka, krajnja vrednost
10 l/min
Radni medij
Komprimovani vazduh u skladu sa ISO 8573-1:2010 [6:4:4] - Ugljen-dioksid - Azot
Radni pritisak
0 bar - 10 bar
Pneumatski priključak
za spoljačnji prečnik creva Ø 6 mm