Senzor protoka SFAB-50U-HQ6-PNLK-PNVBA-M12
8162826
GTIN 4052568594688
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Karakteristična linija protoka, krajnja vrednost
50 l/min
Radni medij
Komprimovani vazduh u skladu sa ISO 8573-1:2010 [6:4:4] - Ugljen-dioksid - Azot
Radni pritisak
0 bar - 10 bar
Pneumatski priključak
za spoljačnji prečnik creva Ø 6 mm