Senzor protoka SFAB-600U-HQ10-PNLK-PNVBA-M12

8162832

GTIN 4052568594749

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Karakteristična linija protoka, krajnja vrednost
600 l/min
Radni medij
Komprimovani vazduh u skladu sa ISO 8573-1:2010 [7:4:4] - Ugljen-dioksid - Azot
Radni pritisak
0 bar - 10 bar
Pneumatski priključak
za crevo sa spoljašnjim Ø 10 mm