Regulator pogona CMMT-ST-C8-1C-MP-S0
8163946
GTIN 4052568631956
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Nominalni napon napajanja pod opterećenjem DC
24 V - 48 V
Nominalna izlazna struja
8 A
Uparivanje sabirnica polja
EtherCAT - EtherNet/IP - Modbus / TCP - PROFINET
Sigurnosna funkcija
Bezbedno isključeni momenat (STO) - Bezbedno zaustavljanje 1 sa vremenskim upravljanjem (SS1-t)