Regulator pogona CMMT-ST
Ekstremno mali CMMT-ST kontroler servo-pogona postavlja i pomera do 300 V na veoma ekonomičan, dinamičan i precizan način od tačke do tačke ili interpolacije. Može se pustiti u rad za vrlo kratko vreme korišćenjem Festo Automation Suite i Auto Tuning funkcije.
- Prostorno optimizovan regulator servopogona za rad koračnih motora, motora na jednosmernu struju bez četkica (BLDC motori) i EC motora
- Idealno za zadatke pozicioniranja i rešenja za pomeranje od tačke do tačke i interpolirajuće pomeranje
- Sa novom varijantom multi-protokola (CMMT-...-MP): sve Filedbus mreže (Profinet, EtherCAT, Ethernet/IP, Modbus) su integrisane u jednom hardveru
- Servopogon za direktnu Fieldbus integraciju za velike proizvođače sistema upravljanja sa pripadajućim funkcionalnim modulima
- Integrisane bezbednosne funkcije STO (SafeTorkueOff) – Cat 3, Ple / SIL 3 / SILCL 3 obezbeđuju bezbedan rad
- Za veoma ekonomične primene sa niskim zahtevima u pogledu snage od 150 W na 24 V DC, 300 W na 48 V DC i sa vršnom snagom od 800 W
- Oporavak energije i upravljanje energijom obezbeđuju održiv rad i povećanu efikasnost
- Auto-Tuning podstiče jednostavno puštanje u rad rotirajućih i linearnih pokreta
- Velika efikasnost u zadacima sa malom potrebnom snagom
- 50% kompaktniji u odnosu na najmanji regulator pogona CMMT-AS
- Idealno za upotrebu sa koračnim motorima kao što su EMMB-ST i EMMT-ST, BLDC motorima i EC motorima
- Savršeno se uklapa u naš holistički portfelj proizvoda elektromehaničkih aktuatora, motora, pogonskih kontrolera i kontrolera