Standardni cilindar DSBC-32-500-D3-PPVA-N3
8165460
GTIN 4052568597832
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Preuzimanja
Linkovi
Učitava se...
Funkcija
sa dvostrukim dejstvom
Prečnik klipa
32 mm
Teoretska sila na 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), izvlačenje klipnjače
483 N
Hod
500 mm
Prigušenje
samopodešavajuće pneumatsko prigušenje krajnjeg položaja