Standardni cilindar DSBC-100-200-D3-PPVA-N3
8165652
GTIN 4052568598044
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Preuzimanja
Linkovi
Učitava se...
Funkcija
sa dvostrukim dejstvom
Prečnik klipa
100 mm
Teoretska sila na 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), izvlačenje klipnjače
4712 N
Hod
200 mm
Prigušenje
pneumatsko prigušivanje obostrano, podesivo