Standardni cilindar DSBC-125-250-D3-PPVA-N3
8165672
GTIN 4052568598242
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Preuzimanja
Linkovi
Učitava se...
Funkcija
sa dvostrukim dejstvom
Prečnik klipa
125 mm
Teoretska sila na 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), izvlačenje klipnjače
7363 N
Hod
250 mm
Prigušenje
pneumatsko prigušivanje obostrano, podesivo