Solenoidni ventil za odvojene medije VYKA-F7-M32-12-PE-5YQ7
8170085
GTIN 4052568614515
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Preuzimanja
Učitava se...
Dizajn
Preklopni ventil sa membranskog zaptivkom
Funkcija ventila
3/2 otvoren/zatvoen monostabilan
Protok vode pri maks. radnom pritisku
0,5 l/min
Protok Kv
0.021 m³/h