Za elektromagnetni ventil za odvojene medije VYKA

Sa širinom od samo 7 mm (NW 1,2 mm), VYKA sa velikom preciznošću kontroliše veoma male, količine čak i agresivnih tečnosti (µl, ml). Smanjenje struje zadržavanja priključne VAVE elektronike sprečava zagrevanje osetljivih medija.
  • Najveća gustina snage i preciznost u najužim prostorima (1,2 mm nominalne širine sa samo 7 mm ugradne širine)
  • Visoka ponovljivost i preciznost u procesima doziranja čak i za najmanje zapremine
  • Vrlo dobro ispiranje i minimizirana potrošnja medija zbog optimizovanog prostora za fluid i male unutrašnje zapremine
  • Materijali na listi FDA (PEEK, EPDM, FKM, FFKM) takođe pogodni za agresivne medije
  • Takođe idealan za gasne aplikacije zbog najnižih vrednosti curenja
  • Opciono sa kliznom VAVE-K1 električnom priključnom bazom sa smanjenjem struje zadržavanja kao dodatak kako bi se sveo na minimum ulaz toplote
  • Projektovano prema ISO 13485
  • Održivo u pogonu zahvaljujući efikasnom upravljanju