Paralelna hvataljka HEPC-16-12-A-EA
8183816
GTIN 4052568798086
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Preuzimanja
Učitava se...
Hod po čeljusti hvataljke
6 mm
Prepoznavanje položaja
za senzor položaja
Električni priključak 1, tehnika priključivanja
M12x1 A-kodirano prema EN 61076-2-101
Maks. momenat Mx
0.94 Nm