Proporcionalni upravljački ventil VPWS-0.3-B-6-PC8-10-V
8186784
GTIN 4052568642013
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Preuzimanja
Učitava se...
Funkcija ventila
2/2 proporcionalni upravljački ventil zatvoren
Pneumatski priključak 1
Uložak 8 mm
Normalni protok (normalizovan u skladu sa DIN 1343)
6.6 l/min - 8 l/min