Regulator pritiska MS4-LR-1/4-D6-A8-E11

8190236

GTIN 4052568635398

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Pneumatski priključak 1
G1/4
Normalni nominalni protok (normalizovan u skladu sa standardom DIN 1343)
1800 l/min
Opseg regulisanja pritiska
0.3 bar - 7 bar
Maks. histereza pritiska
0.25 bar