Elektromagnetni ventil VSVA-B-P53U-ZD-D1-F8

8198544

GTIN 4052568655938

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Funkcija ventila
5/3 pod pritiskom
Nominalni protok standardizovan prema ISO 8778
1600 l/min
Pneumatski priključak 1
Priključna ploča veličine 1 prem standardu ISO 5599-1