Elektromagnetni ventil VSVA-B-T32U-AH-D1-F8
8198561
GTIN 4052568656102
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Preuzimanja
Linkovi
Učitava se...
Funkcija ventila
2x3/2 otvoreno monostabilno
Nominalni protok standardizovan prema ISO 8778
1300 l/min
Pneumatski priključak 1
Priključna ploča veličine 1 prem standardu ISO 5599-1