Elektromagnetni ventil VSVA-B-P53E-ZH-D1-F8
8198571
GTIN 4052568656201
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Preuzimanja
Linkovi
Učitava se...
Funkcija ventila
5/3 sa ventilacijom
Nominalni protok standardizovan prema ISO 8778
1800 l/min
Pneumatski priključak 1
Priključna ploča veličine 1 prem standardu ISO 5599-1