Elektromagnetni ventil VSVA-B-T32C-MZH-D1-F8

8198575

GTIN 4052568656249

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Funkcija ventila
2x3/2 zatvoreni monostabilni
Nominalni protok standardizovan prema ISO 8778
1400 l/min
Pneumatski priključak 1
Priključna ploča veličine 1 prem standardu ISO 5599-1