Elektromagnetni ventil VSVA-B-P53C-D-D2-F8
8198592
GTIN 4052568656348
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Preuzimanja
Linkovi
Učitava se...
Funkcija ventila
5/3 zatvoreno
Nominalni protok standardizovan prema ISO 8778
3700 l/min
Pneumatski priključak 1
Priključna ploča veličine 2 prem standardu ISO 5599-1