Elektromagnetni ventil VSVA-B-M52-MZD-D2-F8

8198599

GTIN 4052568656416

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Funkcija ventila
5/2 monostabilni
Nominalni protok standardizovan prema ISO 8778
4100 l/min
Pneumatski priključak 1
Priključna ploča veličine 2 prem standardu ISO 5599-1