Elektromagnetni ventil VSVA-B-T32C-AZD-D2-F8
8198606
GTIN 4052568656485
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Preuzimanja
Linkovi
Učitava se...
Funkcija ventila
2x3/2 zatvoreni monostabilni
Nominalni protok standardizovan prema ISO 8778
3100 l/min
Pneumatski priključak 1
Priključna ploča veličine 2 prem standardu ISO 5599-1