Elektromagnetni ventil VSVA-B-T32C-MZD-D2-F8

8198608

GTIN 4052568656508

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Funkcija ventila
2x3/2 zatvoreni monostabilni
Nominalni protok standardizovan prema ISO 8778
2100 l/min
Pneumatski priključak 1
Priključna ploča veličine 2 prem standardu ISO 5599-1