Elektromagnetni ventil VSVA-B-D52-H-D2-F8
8198615
GTIN 4052568656577
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Preuzimanja
Linkovi
Učitava se...
Funkcija ventila
5/2 bistabilni, dominantan
Nominalni protok standardizovan prema ISO 8778
4000 l/min
Pneumatski priključak 1
Priključna ploča veličine 2 prem standardu ISO 5599-1