Elektromagnetni ventil VSVA-B-T32H-MH-D2-F8
8198623
GTIN 4052568656652
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Preuzimanja
Linkovi
Učitava se...
Funkcija ventila
2x3/2 otvoreno/zatvoreno monostabilno
Nominalni protok standardizovan prema ISO 8778
1900 l/min
Pneumatski priključak 1
Priključna ploča veličine 2 prem standardu ISO 5599-1