Elektromagnetni ventil VSVA-B-B52-ZH-D2-F8

8198627

GTIN 4052568656690

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Funkcija ventila
5/2 bistabilni
Nominalni protok standardizovan prema ISO 8778
4000 l/min
Pneumatski priključak 1
Priključna ploča veličine 2 prem standardu ISO 5599-1