Elektromagnetni ventil VSVA-B-P53U-ZH-D2-F8

8198629

GTIN 4052568656713

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Funkcija ventila
5/3 pod pritiskom
Nominalni protok standardizovan prema ISO 8778
3500 l/min
Pneumatski priključak 1
Priključna ploča veličine 2 prem standardu ISO 5599-1