Elektromagnetni ventil VSVA-B-T22C-MZH-D2-F8
8198637
GTIN 4052568656799
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Preuzimanja
Linkovi
Učitava se...
Funkcija ventila
2x2/2 zatvoreni monostabilni
Nominalni protok standardizovan prema ISO 8778
2100 l/min
Pneumatski priključak 1
Priključna ploča veličine 2 prem standardu ISO 5599-1