Informacije o životnom ciklusu proizvoda

Planirana je zamena proizvoda. Ne koristiti za nove dizajne. Molimo koristite moderni alternativni proizvod.

05/2027 - Proizvod je u fazi postepenog povlačenja iz asortimana.

11/2027 - Proizvod je ukinut. Rezervni proizvod.

12/2034 - Proizvod je ukinut.

Napomena: Ovaj proizvod se ne preporučuje za nove dizajne.

Evo još proizvoda iz iste kategorije: Upravljanja u otvorenoj petlji i kontrola pokreta

Stupite u kontakt sa kompanijom Festo ako vam je potrebna pomoć.

Upravljanje CECC-S

8201112

GTIN 4052568873233

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Broj digitalnih ulaza
12
Digitalni izlazi, broj
8
Interfejs sabirnice polja, tehnika priključivanja
Priključak - Sub-D - 9-polni
Vrsta zaštite
IP20