Programabilni logički kontroler CECC
Pored IO-Link master i interfejsa uređaja, kompaktan i svestran kontroler sa CODESYS takođe nudi digitalni I / O ili serijski interfejs.
- Kompaktno upravljanje sa programiranjem memorije
- Programiranje sa CODESYS prema IEC 61131-3
- 12 digitalnih ulaza, 8 digitalnih izlaza, dodatno dva brza brojača do 200 kHz
- EtherNet 10/100 Mbit/s
- USB interfejs za prenos podataka