Priključak utični NPQO-D-G18-Q4-P10
8203294
GTIN 4052568659165
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Preuzimanja
Učitava se...
Pneumatski priključak 1
Spoljašnji navoj G1/8
Pneumatski priključak: 2
za crevo sa spoljašnjim Ø 4 mm
Nominalna širina
3.2 mm
Temperatura okruženja
0 °C - 120 °C