Priključak utični NPQO
NPQO ispunjava zahteve za čistoću i biokompatibilnost u skladu sa relevantnim standardima i savršen je za vaše primene sa kiseonikom. Za primenu kao što su respiratorni gasovi u kliničkoj i kućnoj nezi, kao i gasovi za ishranu ćelija, NPQO spojnice i priključci su rešeje za vas!
- Tolerancija kiseonika (prema ISO 15001 i ASTM G93)
- Biokompatibilnost (prema ISO 18562)
- Materijali sa FDA liste
- Upotrebljivo sa širokim spektrom gasova (O2, CO2, N2O, NO, He, N2, Xe, Ar)
- Širok raspon od 4 mm do 12 mm veličine
- Uklapanja skleka i linija spajanja (pravi oblik, oblik slova L, T-oblik)