Priključak utični NPQO-D-G18-Q6-P10

8203295

GTIN 4052568659172

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Pneumatski priključak 1
Spoljašnji navoj G1/8
Pneumatski priključak: 2
za crevo spoljašnjeg prečnika Ø 6 mm
Nominalna širina
4.2 mm
Temperatura okruženja
0 °C - 120 °C