Priključak utični NPQO-D-G14-Q6-P10

8203297

GTIN 4052568659196

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Pneumatski priključak 1
Spoljašnji navoj G1/4
Pneumatski priključak: 2
za crevo spoljašnjeg prečnika Ø 6 mm
Nominalna širina
4.2 mm
Temperatura okruženja
0 °C - 120 °C