Priključak utični NPQO-D-G14-Q8-P10

8203298

GTIN 4052568659301

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Pneumatski priključak 1
Spoljašnji navoj G1/4
Pneumatski priključak: 2
za crevo sa spoljašnjim Ø 8 mm
Nominalna širina
6.2 mm
Temperatura okruženja
0 °C - 120 °C