Priključak utični NPQO-D-G14-Q10-P5
8203299
GTIN 4052568659318
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Preuzimanja
Učitava se...
Pneumatski priključak 1
Spoljašnji navoj G1/4
Pneumatski priključak: 2
za crevo sa spoljašnjim Ø 10 mm
Nominalna širina
7.2 mm
Temperatura okruženja
0 °C - 120 °C