Priključak utični NPQO-D-G38-Q10-P5
8203300
GTIN 4052568659325
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Preuzimanja
Učitava se...
Pneumatski priključak 1
Spoljašnji navoj G3/8
Pneumatski priključak: 2
za crevo sa spoljašnjim Ø 10 mm
Nominalna širina
8.3 mm
Temperatura okruženja
0 °C - 120 °C