Priključak utični NPQO-D-G38-Q12-P5
8203301
GTIN 4052568659332
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Preuzimanja
Učitava se...
Pneumatski priključak 1
Spoljašnji navoj G3/8
Pneumatski priključak: 2
za crevo sa spoljašnjim Ø 12 mm
Nominalna širina
10.3 mm
Temperatura okruženja
0 °C - 120 °C