Utični kolenasti priključak NPQO-L-M5-Q4-P10
8203302
GTIN 4052568659349
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Preuzimanja
Učitava se...
Pneumatski priključak 1
Spoljašnji navoj M5
Pneumatski priključak: 2
za crevo sa spoljašnjim Ø 4 mm
Nominalna širina
2.5 mm
Temperatura okruženja
0 °C - 60 °C