Utični kolenasti priključak NPQO-L-G18-Q6-P10

8203305

GTIN 4052568659370

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Pneumatski priključak 1
Spoljašnji navoj G1/8
Pneumatski priključak: 2
za crevo spoljašnjeg prečnika Ø 6 mm
Nominalna širina
4 mm
Temperatura okruženja
0 °C - 60 °C